RD20HL3000.000 Y=30.000 - Prodotto obsoleto

Produto RD20HL3000.000 Y=30.000 agora é um item obsoleto.

Produto descontinuado. Entre em contato com a Thomson para obter informações sobre a última compra. Desenhos comparativos de engenharia para produtos alternativos da Thomson.

RD20HL3000.000 Y=30.000

Trilho AccuMini, 20mm, Alto

Tempo de entrega:  Entre em contato com a fábrica*
Cortado no comprimento:

Mín.: 50.0 mm  Máx.: 3000.0 mm  Tolerância +/- 0,1 mm


  • Design de controle de esfera para fricção suave, silenciosa e baixa em altas velocidades
  • Limpador integral de comprimento total que protege o rolamento importante de contaminantes... vida útil eficaz do sistema é maximizada
  • Design Gothic, que oferece alta capacidade de momento do rolo... um requisito em aplicações autônomas
  • Retentor de polímero projetado resistente ao desgaste que reduz a inércia e o ruído do sistema

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A2] 20,0 mm
[H2] 18,0 mm
[N6] 9,5 mm
[S3] M5
[S5] 5,5 mm
[S6] 9,5 mm
[X] 60,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Trilho
Tamanho 20
Comprimento de trilho 3.000,0 mm (118,11 in)
Largura do furo 55,0 mm (2,17 in)
Classe de precisão Alto
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 7,650 kg (16,865 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: